{"product":{"productId":"agid.4248","price":21.23,"name":"GOLFARE GIREVOLE, SENZA NASTRO A MOLLA,ACCIAIO ROSSO, B=45"},"currency":"EUR"}
Golfare
orientabile
acciaio
rosso
con rivestimento in plastica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
- Consentono un montaggio rapido
- Struttura compatta
- In grado di sostenere un carico su tutti i lati
- Coefficiente di sicurezza 4 contro la rottura
Unità di vendita
21,23 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare
Versione 1
orientabile
Versione 2
senza nastro a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
rosso
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie
componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.6541
B=Larghezza saldatura
45
B1
43
Cordone di saldatura
HV 8 + a3
H
38
H1
45
L
87
L1
42
Portata
kg
3150
S
17
Sistema di fissaggio
saldabile
Descrizione
Materiale
Staffa in acciaio 1.6541.
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.
Versione
Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso.
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.
Nota
I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.
Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.
Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.
I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).
La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.
La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.
Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.
Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.
I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).
La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.
La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.