IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Golfare
Versione 1
orientabile
Versione 2
with spring strip
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
rosso
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Superficie componente
grezzo
Chiave in acciaio
1.6541
B=Larghezza saldatura
40
B1
38
Cordone di saldatura
HV 5 + a3
H
32
H1
40
L
73
L1
38
Portata kg
1120
S
13
Sistema di fissaggio
saldabile

Descrizione

Materiale
Staffa in acciaio 1.6541.
Cavalletto per saldatura in acciaio S355JR.
Versione
Staffa fucinata, trattata termicamente ad alta resistenza, con rivestimento in plastica, colore rosso.
Cavalletto per saldatura fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza, grezzo.
Nota
I golfari saldabili consentono un montaggio rapido.

Hanno una struttura compatta e sono in grado di sostenere un carico su tutti i lati con un fattore di sicurezza 4 contro la rottura.

Il cavalletto per saldatura è fucinato con il materiale S355JR (St 52-3) facile da saldare.
I nodi distanziatori servono come misura della distanza del traferro necessario per la saldatura con la base (ca. 3 mm).
La capacità di carico riportata nella tabella è chiaramente leggibile sul cavalletto per saldatura. Essa corrisponde alla configurazione meno favorevole degli esempi di carico riportati.

La saldatura deve essere eseguita da un saldatore qualificato ai sensi della norma EN 287-1.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche