{"product":{"productId":"agid.17333","price":5.97,"name":"GRILLO A OMEGA CURVO, FT=2000, B=33,ACCIAIO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Grillo a omega
curvo
acciaio
- Per attività di sollevamento e supporto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
Unità di vendita
5,97 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Grillo a omega
Versione 1
curvo
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
COMP
rosso
FT=Portata kg
2000
B
33
B1
20,6
H1
48
K
16
Pollici
1/2
S
12,7
Sistema di fissaggio
con perni
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
arcuata.
Nota
Il colore dei perni e dei grilli può variare.
La filettatura può risultare poco agevole a causa dello strato di vernice.
La filettatura può risultare poco agevole a causa dello strato di vernice.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.