IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Grillo a omega
Versione 1
curvo
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
COMP
rosso
FT=Portata kg
1500
B
29,5
B1
19
H1
43
K
12,7
Pollici
7/16
S
11,2
Sistema di fissaggio
con perni

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
arcuata.
Nota
Il colore dei perni e dei grilli può variare.
La filettatura può risultare poco agevole a causa dello strato di vernice.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche