{"product":{"productId":"agid.4245","price":88.27,"name":"GOLFARE ARTICOLATO ORIENTABILE EGIREVOLE D=M10 ACCIAIO, ROSSO, CLASSEDI QUALITÀ 8"},"currency":"EUR"}
Golfare articolato
orientabile e girevole
acciaio
rosso
con rivestimento in plastica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
- Struttura compatta
- Coefficiente di sicurezza 4 contro la rottura
- In grado di sostenere un carico su tutti i lati
- Grazie ai cuscinetti a sfere il golfare è orientabile anche sotto carico
Unità di vendita
88,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare articolato
Versione 1
orientabile e girevole
Versione 2
grade 8
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
rosso
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
D=Filettatura
M10
B
30
D1
38
H
105
H1
50
L
18
L1
46
Portata
kg
300
S
13
SW
30
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Classe di qualità 8, a sfere.
con rivestimento in plastica, rosso.
con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Struttura compatta e leggera, completamente in grado di sostenere un carico su tutti i lati. Fattore di sicurezza 4 contro la rottura in tutte le condizioni di carico. Ruotabile a 360°. Area di rotazione
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.
Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.
Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
dell‘elemento max. 180°. Grazie al cuscinetto a sfere, il golfare è orientabile anche sotto carico.
Per il sollevamento o l'ancoraggio di carichi. I golfari orientabili trovano applicazione in molti settori.
Per la validità dei carichi massimi bisogna sempre assicurarsi che l'anello sia allineato con il carico. Il golfare orientabile deve essere posizionato sempre in piano sulla superficie di appoggio e deve essere sempre completamente avvitato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.