IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
girevole
Versione 2
con chiave esagonale
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
giallo
COMP
nero
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
Chiave in acciaio
1.6541
D=Filettatura
M24
D1
48
D2
84
D3
52
D4
76
H
91
L
36
Portata kg
3200
S
19
S1
18
SW
14
Sistema di fissaggio
avvitabile

Descrizione

Materiale
Anello di acciaio 1.6541.
Vite di acciaio.
Versione
Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Con rivestimento in plastica.
Vite, classe di resistenza 10.9.
Nota
Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l'anello gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto regolabile e uno spanamento o un'apertura involontari sono esclusi.

– fattore di sicurezza 4
– battuta laterale fino a 90°
– rotazione a vite serrata a 360°

I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche