{"product":{"productId":"agid.4242","price":58.2,"name":"GOLFARE MASCHIO GIREVOLE D=M16 ACCIAIO,GIALLO, CON CHIAVE ESAGONALE, NERO"},"currency":"EUR"}
Golfare maschio
girevole
acciaio
giallo
con rivestimento in plastica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
- Controllo di incrinatura elettromagnetico al 100%
- Coefficiente di sicurezza 4
- Direzione di forza regolabile, battuta laterale possibile fino a 90°
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +100 °C
Unità di vendita
58,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
girevole
Versione 2
con chiave esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
giallo
COMP
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Chiave in acciaio
1.6541
D=Filettatura
M16
D1
35
D2
61
D3
35
D4
60
H
64
L
24
Portata
kg
1500
S
14
S1
13
SW
10
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Anello di acciaio 1.6541.
Vite di acciaio.
Vite di acciaio.
Versione
Anello fucinato e trattato termicamente ad alta resistenza.
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Con rivestimento in plastica.
Vite, classe di resistenza 10.9.
Controllo elettromagnetico di incrinatura al 100% secondo EN 1677-1, fattore di sicurezza 4.
Con rivestimento in plastica.
Vite, classe di resistenza 10.9.
Nota
Al contrario dei golfari maschio DIN 580, l'anello gira su cuscinetti, la direzione della forza è pertanto regolabile e uno spanamento o un'apertura involontari sono esclusi.
– fattore di sicurezza 4
– battuta laterale fino a 90°
– rotazione a vite serrata a 360°
I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.
– fattore di sicurezza 4
– battuta laterale fino a 90°
– rotazione a vite serrata a 360°
I valori di carico indicati si applicano per una profondità minima di avvitamento di 1 volta il diametro nominale della filettatura in acciaio con una classe di resistenza minima di 363 N/mm² e una temperatura di utilizzo da -20 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.