{"product":{"productId":"agid.4239","price":8.86,"name":"GOLFARE FEMMINA FISSO DIN582, M24,ACCIAIO 1.1141 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Golfare femmina
fisso
acciaio
grezzo
- Per attività di sollevamento e supporto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
8,86 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare femmina
Versione 1
fisso
DIN
DIN 582
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.1141
D1=Filettatura
M24
D2
50
D3
90
D4
50
E
20
F1 max.
kN
18
F2 max.
kN
12,7
H
90
K
20
M
24
Portata
kg
1295,4
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Versione
fucinato a stampo.
Nota
Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta
Certificato di conformità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.