{"product":{"productId":"agid.20608","price":8.22,"name":"GOLFARE FEMMINA FISSO SIMILE A DIN582,M10, ACCIAIO INOX 1.4401 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Golfare femmina
fisso
acciaio inox
grezzo
- Per attività di sollevamento e supporto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
Unità di vendita
8,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare femmina
Versione 1
fisso
DIN
simile a DIN 582
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M10
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.