IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
DIN 580
Materiale Corpo base
acciaio inox
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M24
D2
50
D3
90
D4
50
E
18
F1 max. kN
18
F2 max. kN
12,7
H
90
K
20
L
36
M
24
Portata kg
1295,4
Sistema di fissaggio
avvitabile

Descrizione

Materiale

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione
Fucinato a stampo
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.
Nota
Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta
Certificato di conformità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche