IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
DIN 580
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.1141
D1=Filettatura
M10
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
F1 max. kN
2,3
F2 max. kN
1,7
H
45
K
10
L
17
M
12
Portata kg
173,4
Sistema di fissaggio
avvitabile

Descrizione

Materiale

Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.

Versione
Fucinato a stampo
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.
Nota
Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta
Certificato di conformità.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche