{"product":{"productId":"agid.20605","price":19.78,"name":"GOLFARE MASCHIO FISSO SIMILE A DIN580M16X27, ACCIAIO INOX 1.4401 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Golfare maschio
fisso
acciaio inox
grezzo
- Per attività di sollevamento e trasporto
Campi di applicazione: Costruzione di recinzioni, catene di delimitazione, lavori di serraggio leggeri - Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
Unità di vendita
19,78 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
simile a DIN 580
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M16
D2
35
D3
63
D4
35
E
12
H
62
L
27
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per attività di sollevamento e trasporto leggere senza requisiti speciali, come ad esempio costruzione di recinzioni, catene di delimitazione e lavori di serraggio leggeri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.