{"product":{"productId":"agid.20605","price":8.43,"name":"GOLFARE MASCHIO FISSO SIMILE A DIN580M10X17, ACCIAIO INOX 1.4401 LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Golfare maschio
fisso
acciaio inox
grezzo
- Per attività di sollevamento e trasporto
Campi di applicazione: Costruzione di recinzioni, catene di delimitazione, lavori di serraggio leggeri - Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
Unità di vendita
8,43 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
simile a DIN 580
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M10
D2
25
D3
45
D4
25
E
8
H
45
L
17
Sistema di fissaggio
avvitabile
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per attività di sollevamento e trasporto leggere senza requisiti speciali, come ad esempio costruzione di recinzioni, catene di delimitazione e lavori di serraggio leggeri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.