IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
simile a DIN 580
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4401
D1=Filettatura
M8
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
H
36
L
13
Sistema di fissaggio
avvitabile

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4401.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Per attività di sollevamento e trasporto leggere senza requisiti speciali, come ad esempio costruzione di recinzioni, catene di delimitazione e lavori di serraggio leggeri.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche