{"product":{"productId":"agid.4236","price":1.29,"name":"GOLFARE MASCHIO FISSO DIN580 M08X13,ACCIAIO 1.1141 ZINCATURA GALVANICA"},"currency":"EUR"}
Golfare maschio
fisso
acciaio
zincatura galvanica
- Per attività di sollevamento e supporto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,29 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Golfare maschio
Versione 1
fisso
DIN
DIN 580
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincatura galvanica
Chiave in acciaio
1.1141
D1=Filettatura
M8
D2
20
D3
36
D4
20
E
6
F1 max.
kN
1,4
F2 max.
kN
0,95
H
36
K
8
L
13
M
10
Portata
kg
96,9
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.
Versione
Fucinato a stampo
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.
Acciaio non trattato.
Acciaio elettrozincato.
Nota
Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta
Certificato di conformità.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.