{"product":{"productId":"agid.4232","price":1.66,"name":"PERNO FILETTATO CON ARRESTO DI AVVITAM.D=M12X40, ACCIAIO PASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Perno filettato
with screw-in stop
acciaio
passivate blu
- Possibile produzione economica di filettature esterne
- Acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,66 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
with screw-in stop
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
passivate blu
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
40
L1
17
L2
2
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come ”perni adesivi”. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori (vedere 97990).
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori (vedere 97990).
Nota disegno
1) Arresto filettatura
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.