IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
Versione 1
with screw-in stop
Tipo di prodotto
Perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
60
L1
12
L2
1,5
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I perni filettati con arresto filettatura sono stati realizzati appositamente per l'impiego come ”perni adesivi”. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna.
Nella pratica, LOCTITE 638 e 648 si sono rivelati i prodotti migliori (vedere 97990).
Nota disegno
1) Arresto filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche