{"product":{"productId":"agid.4229","price":422.21,"name":"KIT DI RIPARAZIONE ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Kit di riparazione
acciaio
- Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati
- Sono adatti all'impiego con diversi materiali
- Montaggio semplice e rapido
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali
Unità di vendita
422,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Kit di riparazione
Materiale
Corpo base
acciaio
Inserti filettati
inclusi
filettatura esterna
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
Inserti filettati
inclusi
filettatura interna
M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
Lunghezza
degli inserti
8
10
12
12
14
14
16
16
Numero
degli inserti
8
8
6
6
4
4
3
3
Numero
utensili di montaggio
1
1
1
-
1
-
1
-
Descrizione
Materiale, versione
Inserto filettato in acciaio, passivato.
Nota
Il kit di riparazione consente il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.