{"product":{"productId":"agid.4224","price":29.38,"name":"INSERTO FILETTATO AUTOBLOCCANTE,RINFORZATO, FILETTATURA INTERNA ED EST,M18X1,5 M24X1,5, ACCIAIO INOX PASSIVATO"},"currency":"EUR"}
Inserto filettato
autobloccante
acciaio inox
passivato
- Permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati
- Sono adatti all'impiego con diversi materiali
- Montaggio semplice e rapido
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali
Unità di vendita
29,38 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione 1
autobloccante
Versione 2
potenziata
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
passivato
D1=Filettatura interna
M18x1,5
D2=Filettatura esterna
M24x1,5
L
Lunghezza
24
L1
Lunghezza
12
Montaggio
maschio
filettatore
M24x1,5
Montaggio
profondità
minima filettatura
26,5
Montaggio
punta da trapano Ø
22,5
Montaggio
Ø svasato
+0,25
24,3
Smontaggio
profondità di foratura
6,4
Smontaggio
Ø
punta da trapano
19,8
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.
Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
2) Parte autobloccante della filettatura interna
2) Parte autobloccante della filettatura interna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.