IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
Versione 1
autobloccante
Versione 2
potenziata
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
passivato
D1=Filettatura interna
M4
D2=Filettatura esterna
M8
L Lunghezza
8
L1 Lunghezza
4
Montaggio maschio filettatore
M8
Montaggio profondità minima filettatura
9,5
Montaggio punta da trapano Ø
6,9
Montaggio Ø svasato +0,25
8,3
Smontaggio profondità di foratura
4
Smontaggio Ø punta da trapano
5,5

Descrizione

Materiale
Acciaio inox.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due.
Scostamenti consentiti:
per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
2) Parte autobloccante della filettatura interna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche