IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
massiccio
Materiale Corpo base
acciaio
D2=Filettatura esterna
M18x1,5
L Lunghezza
18
Montaggio maschio filettatore
M18x1,5
Montaggio profondità minima filettatura
20,5
Montaggio punta da trapano Ø
16,8
Montaggio Ø svasato +0,25
18,3
Smontaggio profondità di foratura
4,8
Smontaggio Ø punta da trapano
15,5

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.
Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.
Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media,
ossia 6g per filettatura perno.
Quote restanti ±0,25 mm.
Gli inserti filettati a corpo pieno trovano impiego nei casi in cui, nei pezzi da lavorare, sono stati praticati fori troppo grandi oppure non sono state rispettate le distanze dei fori previste.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche