IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
Standard
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Filettatura interna
M12
D2=Filettatura esterna
M16x1,5
L Lunghezza
16
Montaggio maschio filettatore
M16x1,5
Montaggio profondità minima filettatura
17,5
Montaggio punta da trapano Ø
14,8
Montaggio Ø svasato +0,25
16,3
Smontaggio profondità di foratura
4,8
Smontaggio Ø punta da trapano
13,5

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox.
Versione
passivato.
Nota
Gli inserti filettati permettono il riutilizzo e/o la riparazione dei fori filettati danneggiati, lacerati e grippati. Questo permette anche il recupero di prodotti pregiati.

Gli inserti filettati sono adatti per l'impiego con diversi materiali, anche metalli pesanti e getti.

Gli inserti con filettatura interna maggiore di M6 vengono forniti con quattro perni di arresto invece di due. Scostamenti consentiti: per le filettature indicate, vale la classe di tolleranza media, ossia 6H per filettatura dado e 6g per filettatura perno. Quote restanti ±0,25 mm.

Per le note tecniche consultare le istruzioni per l'uso degli inserti filettati.
Vantaggi
- Montaggio più semplice e rapido.
- L'inserto va fissato con cunei, in modo da impedire la torsione causata da avvolgimento o vibrazioni.
- Oltre all'utensile di montaggio, non sono necessari altri utensili speciali.
Nota disegno
1) Perno di arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche