IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Utensile di montaggio
Versione 1
versione della macchina
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
D1=Filettatura interna
M4
D2=Diametro esterno
8
Coppie di avvitamento valori indicativi Nm
5,5
D3
18
L Lunghezza
80
S
6
Valori indicativi di velocità per leghe leggere giri/min
400 - 600

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Utensile di montaggio manuale, zincato.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Nota
L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc. Il montaggio meccanico viene eseguito con un utensile di montaggio meccanico preferibilmente su filettatrice.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche