{"product":{"productId":"agid.16566","price":13.74,"name":"UTENSILE DI MONTAGGIO MODELLO A MANO,M06, L=62, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Utensile di montaggio
Modello manuale
acciaio
zincato
- Accessori per inserti filettati autofilettanti con fessura a taglio
Unità di vendita
13,74 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Utensile di montaggio
Versione 1
Modello manuale
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura interna
M6
Coppie di avvitamento
valori indicativi
Nm
15
L
Lunghezza
62
S
1/4
SW
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Utensile di montaggio manuale, zincato.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Utensile di montaggio meccanico, brunito.
Nota
L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc. Il montaggio meccanico viene eseguito con un utensile di montaggio meccanico preferibilmente su filettatrice.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.