{"product":{"productId":"agid.16565","price":1.56,"name":"INSERTO FILETTATO AUTOFILETTANTE, CONFESSURA FILETTANTE, M04, L=8, ACCIAIOINOX LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Inserto filettato
self-tapping
acciaio inox
grezzo
- Per la realizzazione di raccordi a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio
- Garantiscono un ancoraggio stabile e sicuro nel materiale di supporto
- Ideali per materiali difficilmente truciolabili
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
1,56 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
self-tapping
Versione 2
with cutting slit
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura interna
M4
D2=Diametro esterno
6,5
L
Lunghezza
8
P
0,75
R min.
per ghisa
1,95
R min.
per metallo leggero
1,3
R min.
per plastica
1,6
T
min.
10
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.
Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.
Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.
In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura.
Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.
Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.
In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.