IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
self-tapping
Versione 2
with cutting slit
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura interna
M3
D2=Diametro esterno
5
L Lunghezza
6
P
0,5
R min. per ghisa
1,5
R min. per metallo leggero
1
R min. per plastica
1,25
T min.
8

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio cementato, zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Inserti filettati autofilettanti per la creazione di collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi, resistenti all'usura e alle vibrazioni in materiali con scarsa resistenza al taglio, come ad es. alluminio o leghe di alluminio, ottone, bronzo, ghisa, resine duroplastiche e termoplastiche.

Gli inserti filettati hanno l'estremità inferiore conica e una fessura di taglio. Si autofilettano avvitandosi in un foro. Ciò garantisce un ancoraggio assolutamente stabile e sicuro.

Filettatura interna D1 secondo ISO 6H.

In certi materiali, gli inserti filettati con fessura di taglio si incurvano leggermente verso l'interno nella parte riguardante la fessura. Si crea quindi un sicuro effetto frenafiletto. Se non lo si desidera suggeriamo gli inserti filettati per maschiatura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche