{"product":{"productId":"agid.4196","price":8.18,"name":"MOLLA DI COMPRESSIONE LO=400 ACCIAIO,Di=25"},"currency":"EUR"}
Molla di compressione
acciaio
- Accessori per staffa di bloccaggio
Unità di vendita
8,18 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Molla di compressione
Tipo di prodotto
Molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Di=Diametro spirale
25
L0=Lunghezza
400
Corsa della molla f
per spira
8,6
D
2
Forza elastica
F max.
(N)
70
G
M24
S
9
Descrizione
Materiale
Filo d'acciaio per molle EN 10270-1-DH.
Nota
Le molle vengono fornite solo nella lunghezza 400 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.