IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Molla di compressione
Tipo di prodotto
Molla
Materiale Corpo base
acciaio
Di=Diametro spirale
8,5
L0=Lunghezza
400
Corsa della molla f per spira
2,1
D
1
Forza elastica F max. (N)
25
G
M8
S
4

Descrizione

Materiale
Filo d'acciaio per molle EN 10270-1-DH.
Nota
Le molle vengono fornite solo nella lunghezza 400 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche