{"product":{"productId":"agid.4196","price":2.33,"name":"MOLLA DI COMPRESSIONE LO=400 ACCIAIO,Di=6,5"},"currency":"EUR"}
Molla di compressione
acciaio
- Accessori per staffa di bloccaggio
Unità di vendita
2,33 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Molla di compressione
Tipo di prodotto
Molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Di=Diametro spirale
6,5
L0=Lunghezza
400
Corsa della molla f
per spira
1,3
D
1
Forza elastica
F max.
(N)
32
G
M6
S
3
Descrizione
Materiale
Filo d'acciaio per molle EN 10270-1-DH.
Nota
Le molle vengono fornite solo nella lunghezza 400 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.