IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Inserto filettato
Versione 1
Helicoil®
Versione 2
con puntale
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio inox
Colore Corpo base
verde
G=Filettatura
M12
G=Inserto filettato
M12
L=Lunghezza
8,4
D min. - max.
14,4-14,8
Lunghezza degli inserti dopo il montaggio mm
18
Montaggio Profondità minima del filetto con smusso
26,3
Montaggio Profondità minima del foro di base
26,3
Montaggio punta da trapano Ø
12,5
Montaggio - Ø esterno filetto di alloggiamento
14,27
Montaggio - Ø foro di base per filetto
12,38-12,64

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4301
Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazione e le aziende di lavorazione dei metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi.

T è la distanza dell'inserto filettato dalla superficie di separazione ed è pari a 0,25-0,5 del passo della filettatura.

I valori di controllo degli inserti filettati non installati sono L e D.
Su richiesta
Altre dimensioni.
Nota disegno
1) Linguetta di trascinamento
2) Tacca
3) Sezione del filo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche