{"product":{"productId":"agid.35414","price":115.45,"name":"KIT DI RIPARAZIONE HELICOIL®, ACCIAIOINOX, M10, L4=10/15/20"},"currency":"EUR"}
Kit di riparazione
Helicoil®
acciaio inox
- Per la riparazione di filettature danneggiate
- Per collegamenti a vite capaci di sostenere forti carichi in materiali con scarsa resistenza al taglio
- Resistente contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche
- Finitura superficiale di alta qualità
- Composto da diversi inserti filettati
Unità di vendita
115,45 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Kit di riparazione
Versione 1
Helicoil®
Materiale
Corpo base
acciaio inox
G=Inserto filettato
M10
Lunghezza degli inserti
dopo il montaggio mm
10 / 15 / 20
Numero di
inserti filettati
pezzi
da 10 pz.
Descrizione
Materiale
Inserti filettati in acciaio inossidabile 1.4301.
Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi. Le istruzioni per l'inserimento e per la filettatura sono incluse nel set assortito.
Cassetta attrezzi assortimento
Composta da inserti filettati da M5 a M12, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali (solo per inserti M5 - M10), maschio speciale a mano, mandrino di installazione ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Kit di riparazione
Composto da inserti filettati di una dimensione, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali, maschio speciale a mano, mandrino di posa ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi. Le istruzioni per l'inserimento e per la filettatura sono incluse nel set assortito.
Cassetta attrezzi assortimento
Composta da inserti filettati da M5 a M12, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali (solo per inserti M5 - M10), maschio speciale a mano, mandrino di installazione ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Kit di riparazione
Composto da inserti filettati di una dimensione, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali, maschio speciale a mano, mandrino di posa ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Su richiesta
Ulteriori dimensioni degli inserti filettati e degli utensili di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.