IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Kit di riparazione
Versione 1
Helicoil®
Materiale Corpo base
acciaio inox
G=Inserto filettato
M6
Lunghezza degli inserti dopo il montaggio mm
6 / 9 / 12
Numero di inserti filettati pezzi
da 20 pz.

Descrizione

Materiale

Inserti filettati in acciaio inossidabile 1.4301.

Versione
verde.
Nota
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono un ausilio irrinunciabile per le officine di riparazioni e per chiunque lavori i metalli.
Filettature rovinate, bloccate o troppo larghe possono essere riportate al diametro nominale in pochi minuti.
Tecnicamente perfetti e a tenuta illimitata, resistenti contro gli effetti corrosivi e le sollecitazioni termiche. In questo modo è possibile anche il recupero degli scarti di prodotti costosi.
Grazie all'elevata qualità della superficie, garantiscono un ottimo limite di elasticità e una maggiore forza di precarico delle viti ad alta resistenza.
Gli inserti filettati HeliCoil®plus sono inoltre adatti per filettature mobili in tutti i componenti in leghe leggere e in pezzi fusi. Le istruzioni per l'inserimento e per la filettatura sono incluse nel set assortito.

Cassetta attrezzi assortimento
Composta da inserti filettati da M5 a M12, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali (solo per inserti M5 - M10), maschio speciale a mano, mandrino di installazione ed estrattore per la linguetta di trascinamento.

Kit di riparazione
Composto da inserti filettati di una dimensione, ciascuno in tre diverse lunghezze di filettatura, punte elicoidali, maschio speciale a mano, mandrino di posa ed estrattore per la linguetta di trascinamento.
Su richiesta
Ulteriori dimensioni degli inserti filettati e degli utensili di montaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche