{"product":{"productId":"agid.4193","price":69.61,"name":"BARRA FILETTATA DIN976-1 FILETTATURADESTRORSA M36X1000, ACCIAIO 8.8 ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Barra filettata
Filettatura destrorsa
acciaio
zincato
- Con filettatura destrorsa o sinistrorsa
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Varie classi di resistenza
Unità di vendita
69,61 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Barra filettata
Versione 1
Filettatura destrorsa
Tipo di prodotto
Barra filettata
DIN
DIN 976-1
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
B=Lunghezza filettatura
1000
D=Filettatura
M36
G=filettatura / per filettatur
M36
L=Lunghezza
1000
Classe di resistenza
8.8
Sistema di fissaggio
filettatura
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza min. 4.6 zincato.
Classe di resistenza 8.8 grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Classe di resistenza 8.8 grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le aste filettate vengono fornite solo in lunghezze da 1000 mm.
Le aste filettate delle dimensioni M3 e M4 possono presentare leggere incurvature al momento della consegna.
Per ragioni tecniche, la versione con finitura naturale può avere una superficie grigia o nera.
Le aste filettate delle dimensioni M3 e M4 possono presentare leggere incurvature al momento della consegna.
Per ragioni tecniche, la versione con finitura naturale può avere una superficie grigia o nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.