IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Barra filettata
Versione 1
Filettatura sinistrorsa
Tipo di prodotto
Barra filettata
DIN
DIN 976-1
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
B=Lunghezza filettatura
1000
D=Filettatura
M12
G=filettatura / per filettatur
M12
L=Lunghezza
1000
Classe di resistenza
70
Sistema di fissaggio
filettatura

Descrizione

Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Classe di resistenza min. 4.6 zincato.
Classe di resistenza 8.8 grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le aste filettate vengono fornite solo in lunghezze da 1000 mm.
Le aste filettate delle dimensioni M3 e M4 possono presentare leggere incurvature al momento della consegna.

Per ragioni tecniche, la versione con finitura naturale può avere una superficie grigia o nera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche