IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
DIN
DIN 551
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M20
L=Lunghezza filettatura
40

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata, classe di resistenza 5.8.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra perno filettato e riscontro utilizzando la colla invece dei perni.
I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche