{"product":{"productId":"agid.4190","price":0.99,"name":"PERNO FILETTATO DIN551 D1=M12X30,ACCIAIO LUCIDO"},"currency":"EUR"}
Perno filettato
acciaio
grezzo
- Per il fissaggio di ruote dentate e alberi
Unità di vendita
0,99 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Perno filettato
DIN
DIN 551
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Filettatura
M12
L=Lunghezza filettatura
30
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata, classe di resistenza 5.8.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra perno filettato e riscontro utilizzando la colla invece dei perni.
I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.
I prodotti LOCTITE sono particolarmente adatti a questo scopo. Vedere 97990.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.