IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Forcella
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M16
L=Lunghezza filettatura
40
B
17
D1
16
D2
40
H
42
H1
26
H2
17

Descrizione

Materiale

Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche