{"product":{"productId":"agid.4187","price":27.09,"name":"FORCELLA CON PERNO FILETTATO M08X20,D1=8, ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Forcella
con perno filettato
acciaio da bonifica
brunito
- Per collegamenti mobili
Unità di vendita
27,09 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Forcella
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
20
B
9
D1
8
D2
20
H
23
H1
15
H2
10
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.