{"product":{"productId":"agid.4187","price":23.84,"name":"FORCELLA CON PERNO FILETTATO M06X15,D1=6, ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Forcella
con perno filettato
acciaio da bonifica
brunito
- Per collegamenti mobili
Unità di vendita
23,84 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Forcella
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Versione 1
con perno filettato
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza filettatura
15
B
7
D1
6
D2
16
H
19
H1
12
H2
8
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191. o acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio da bonifica trattato termicamente e brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Per il perno compatibile vedere 04250.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.