IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
Versione 1
with elastic stop
Tipo di prodotto
Dado
Materiale Corpo base
acciaio automatico
Materiale Componente
poliammide
Superficie corpo base
zincato
D1=Filettatura
M40x1,5
D2=Diametro esterno
56
G=filettatura / per filettatur
M40X1,5
H=Altezza
12
B max.
12
D3
50
H min.
7
H1
7
H2
0,5
O
6
Sistema di fissaggio
Chiave a settore
T
3

Descrizione

Materiale
Acciaio automatico. Anello di fermo: poliammide (max. 100 °C).
Versione
Superficie zincata.
Nota
L'impiego delle ghiere con fermo elastico offre enormi vantaggi in termini di costo, poiché consente di fare a meno di piastrine di sicurezza e anche care sedi per chiavette.
L'anello di poliammide è resistente alla benzina e all'olio.
Le ghiere con fermo elastico sono utilizzabili più volte. Indipendentemente dalla coppia di serraggio resistono a vibrazioni e oscillazioni di maggiore intensità e possono essere utilizzate anche come dadi di bloccaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche