{"product":{"productId":"agid.4180","price":2.36,"name":"GHIERA AD INTAGLI CON STOP ELASTICOD1=M24X1,5 ACCIAIO AUTOM.,COMP:POLIAMMIDE, D2=38"},"currency":"EUR"}
Ghiera con intagli
with elastic stop
acciaio automatico
zincato
- Lamiera di fissaggio non indispensabile
- Resistente all'olio e alla benzina
- Resistente a vibrazioni e oscillazioni
- Utilizzabile come dado di regolazione
Unità di vendita
2,36 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
Versione 1
with elastic stop
Tipo di prodotto
Dado
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Materiale
Componente
poliammide
Superficie
corpo base
zincato
D1=Filettatura
M24x1,5
D2=Diametro esterno
38
G=filettatura / per filettatur
M24X1,5
H=Altezza
10,7
B
max.
10,7
D3
33
H
min.
6,2
H1
6,2
H2
0,5
O
5
Sistema di fissaggio
Chiave a settore
T
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio automatico. Anello di fermo: poliammide (max. 100 °C).
Versione
Superficie zincata.
Nota
L'impiego delle ghiere con fermo elastico offre enormi vantaggi in termini di costo, poiché consente di fare a meno di piastrine di sicurezza e anche care sedi per chiavette.
L'anello di poliammide è resistente alla benzina e all'olio.
Le ghiere con fermo elastico sono utilizzabili più volte. Indipendentemente dalla coppia di serraggio resistono a vibrazioni e oscillazioni di maggiore intensità e possono essere utilizzate anche come dadi di bloccaggio.
L'anello di poliammide è resistente alla benzina e all'olio.
Le ghiere con fermo elastico sono utilizzabili più volte. Indipendentemente dalla coppia di serraggio resistono a vibrazioni e oscillazioni di maggiore intensità e possono essere utilizzate anche come dadi di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.