{"product":{"productId":"agid.4177","price":0,"name":"GHIERA AD INTAGLI DIN1804 M26X1,5,D2=45, H=10, FORMA:H, ACCIAIOCEMENTAZIONE TEMPRATO E RETTIFICATO"},"currency":"EUR"}
Ghiera con intagli
acciaio da cementazione
temprato e rettificato
- Forma H: temprata, superfici piane rettificate
Su richiesta
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
Forma
H
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1804
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
B=Larghezza cava
7
D1=Filettatura
M26x1,5
D2=Diametro esterno
45
G=filettatura / per filettatur
M26X1,5
H=Altezza
10
D3
38
H1
0,5
Sistema di fissaggio
Chiave a settore
T
3
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
acciaio inox A2.
acciaio inox A2.
Versione
Forma W = brunito,
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Nota
La forma H è cementata con l'eccezione della filettatura. Entrambe le superfici piane sono rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.