{"product":{"productId":"agid.4177","price":3.35,"name":"GHIERA AD INTAGLI DIN1804 M24X1,5,D2=42, H=9, FORMA:W, ACCIAIOCEMENTAZIONE BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Ghiera con intagli
acciaio da cementazione
brunito
- Forma H: temprata, superfici piane rettificate
Unità di vendita
3,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
Forma
W
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1804
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie
corpo base
brunito
B=Larghezza cava
6
D1=Filettatura
M24x1,5
D2=Diametro esterno
42
G=filettatura / per filettatur
M24X1,5
H=Altezza
9
D3
36
H1
0,5
Sistema di fissaggio
Chiave a settore
T
2,5
Descrizione
Materiale
Acciaio da cementazione.
acciaio inox A2.
acciaio inox A2.
Versione
Forma W = brunito,
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Nota
La forma H è cementata con l'eccezione della filettatura. Entrambe le superfici piane sono rettificate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.