IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
Forma
W
Tipo di prodotto
Dado
DIN
DIN 1804
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Superficie corpo base
brunito
B=Larghezza cava
5
D1=Filettatura
M16x1,5
D2=Diametro esterno
32
G=filettatura / per filettatur
M16x1,5
H=Altezza
7
D3
27
H1
0,5
Sistema di fissaggio
Chiave a settore
T
2

Descrizione

Materiale
Acciaio da cementazione.

acciaio inox A2.
Versione
Forma W = brunito,
Forma H = temprato e superfici piane rettificate.
Nota
La forma H è cementata con l'eccezione della filettatura. Entrambe le superfici piane sono rettificate.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche