{"product":{"productId":"agid.23950","price":3.93,"name":"GHIERA AD INTAGLI DIN70852 M35X1,5,D2=50, H=8, ACCIAIO 1.0503 ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Ghiera con intagli
acciaio
zincato
- Fissaggio di cuscinetti su alberi
- Impiego universale
- Semplifica il montaggio di cuscinetti
Unità di vendita
3,93 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
DIN
DIN 70852
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0503
B=Larghezza cava
7
D1=Filettatura
M35x1,5
D2=Diametro esterno
50
H=Altezza
8
D3
43
T
3,3
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.0503.
Versione
Acciaio classe di resistenza 17H, grezzo o zincato.
Nota
Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.