IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
DIN
DIN 70852
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0503
B=Larghezza cava
6,5
D1=Filettatura
M24x1,5
D2=Diametro esterno
38
H=Altezza
7
D3
32
T
2,8

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.0503.
Versione
Acciaio classe di resistenza 17H, grezzo o zincato.
Nota
Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche