IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Superficie corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4301
B=Larghezza
10
D=Diametro
95
D1
133
D2
113
E
10
F
91,5
S
1,8

Descrizione

Materiale
Acciaio.

Acciaio inox A2.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 5406 servono per fissare i controdadi DIN 981. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una cava per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche