{"product":{"productId":"agid.23949","price":0.49,"name":"ROSETTA DI SICUREZZA DIN5406 D=30,D1=49, S=1,25, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Rosetta di sicurezza
acciaio
zincato
- Accessori per ghiere di bloccaggio DIN 981
- Sicura delle ghiere con intagli
Unità di vendita
0,49 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Rosetta di sicurezza
DIN
-
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0503
B=Larghezza
5
D=Diametro
30
D1
49
D2
38
E
5
F
27,5
S
1,25
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 5406 servono per fissare i controdadi DIN 981. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una cava per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.