{"product":{"productId":"agid.22466","price":8.06,"name":"GHIERA AD INTAGLI DIN981 M70X2, D2=92,H=12, ACCIAIO ZINCATO"},"currency":"EUR"}
Ghiera con intagli
acciaio
zincato
- Fissaggio di cuscinetto su albero.
- Impiego universale
- Semplifica il montaggio di cuscinetti.
Unità di vendita
8,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
DIN
DIN 981
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0503
B=Larghezza cava
8
D1=Filettatura
M70x2
D2=Diametro esterno
92
H=Altezza
12
D3
85
T
3,5
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox A2.
Acciaio inox A2.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Nota
Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.