IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Ghiera con intagli
DIN
DIN 981
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Chiave in acciaio
1.0503
B=Larghezza cava
4
D1=Filettatura
M17x1
D2=Diametro esterno
28
H=Altezza
5
D3
24
T
2

Descrizione

Materiale
Acciaio.

Acciaio inox A2.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Acciaio non trattato.
Acciaio zincato.
Nota
Le ghiere con intagli sono usate per lo più per fissare i cuscinetti a un albero.
Inoltre le ghiere con intagli possono essere usate per il fissaggio di ruote dentate, pulegge e altri componenti di macchine.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche